Eigenschaften
Ausfuehrung | Miniatur-Leitungsschutzschalter, Kennlinie: B, Polzahl: 1, 30 A, weiß |
Best.-Nr. | 2479460000 |
Art | MCB 1077 1P B 30A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118490534 |
VPE | 12 Stück |
Tiefe | 60,2 mm |
Tiefe (inch) | 2,37 inch |
Höhe | 82 mm |
Höhe (inch) | 3,228 inch |
Breite | 17,6 mm |
Breite (inch) | 0,693 inch |
Nettogewicht | 83,25 g |
Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |
Spannungsart | AC/DC |
Bemessungsspannung AC | 277 V |
Bemessungsspannung DC | 60 V |
Nennstrom | 30 A |
Ausschaltvermögen | 10.000 A |
Kennlinie | B |
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
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316347) |