Eigenschaften
Ausfuehrung | Miniatur-Leitungsschutzschalter, Kennlinie: D, Polzahl: 2, 20 A, weiß |
Best.-Nr. | 2481110000 |
Art | MCB 1077 2P D 20A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118488883 |
VPE | 6 Stück |
Tiefe | 60,2 mm |
Tiefe (inch) | 2,37 inch |
Höhe | 82 mm |
Höhe (inch) | 3,228 inch |
Breite | 35,3 mm |
Breite (inch) | 1,39 inch |
Nettogewicht | 166,5 g |
Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |
Spannungsart | AC/DC |
Bemessungsspannung AC | 480.277 V |
Bemessungsspannung DC | 125 V |
Nennstrom | 20 A |
Ausschaltvermögen | 10.000 A |
Kennlinie | D |
Polzahl | 2 |
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
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316465) |