Eigenschaften
Ausfuehrung | Miniatur-Leitungsschutzschalter, Kennlinie: B, Polzahl: 1, 16 A, weiß |
Best.-Nr. | 2477190000 |
Art | MCB 489 1P B 16A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118492804 |
VPE | 12 Stück |
Tiefe | 60,2 mm |
Tiefe (inch) | 2,37 inch |
Höhe | 116 mm |
Höhe (inch) | 4,567 inch |
Breite | 17,6 mm |
Breite (inch) | 0,693 inch |
Nettogewicht | 83,25 g |
Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |
Spannungsart | AC/DC |
Bemessungsspannung AC | 277 V |
Bemessungsspannung DC | 60 V |
Nennstrom | 16 A |
Ausschaltvermögen | 10.000 A |
Kennlinie | B |
Polzahl | 1 |
Version Leitungsschutzschalter | Thermomagnetisch |
Typische Lebensdauer in mechanischen Zyklen | 20000 |
Typische Lebensdauer in elektrischen Zyklen | 6000 |
Einbauhinweis | Tragschiene |
Montageart | Tragschiene |
Befestigungsart | Tragschienenmontage |
Vibration | gemäß IEC 60068-2-6 |
Schock | gemäß IEC 60068-2-27 |
Farbe | weiß |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316143) |