Eigenschaften
Ausfuehrung | Miniatur-Leitungsschutzschalter, Kennlinie: D, Polzahl: 1, 35 A, weiß |
Best.-Nr. | 2478740000 |
Art | MCB 489 1P D 35A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491258 |
VPE | 12 Stück |
Tiefe | 60,2 mm |
Tiefe (inch) | 2,37 inch |
Höhe | 116 mm |
Höhe (inch) | 4,567 inch |
Breite | 17,6 mm |
Breite (inch) | 0,693 inch |
Nettogewicht | 83,25 g |
Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |
Spannungsart | AC/DC |
Bemessungsspannung AC | 120 V |
Bemessungsspannung DC | 60 V |
Nennstrom | 35 A |
Ausschaltvermögen | 10.000 A |
Kennlinie | D |
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
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316285) |