Eigenschaften
Ausfuehrung | Miniatur-Leitungsschutzschalter, Kennlinie: C, Polzahl: 2, 1.2 A, weiß |
Best.-Nr. | 2478050000 |
Art | MCB 489 2P C 1.2A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118491944 |
VPE | 6 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Tiefe | 60,3 mm |
Tiefe (inch) | 2,374 inch |
Höhe | 116 mm |
Höhe (inch) | 4,567 inch |
Breite | 35,3 mm |
Breite (inch) | 1,39 inch |
Nettogewicht | 166,5 g |
Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |
Spannungsart | AC/DC |
Bemessungsspannung AC | 480.277 V |
Bemessungsspannung DC | 125 V |
Nennstrom | 1,2 A |
Ausschaltvermögen | 10.000 A |
Kennlinie | C |
Polzahl | 2 |
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
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316219) |