Eigenschaften
Ausfuehrung | Miniatur-Leitungsschutzschalter, Kennlinie: B, Polzahl: 3, 15 A, weiß |
Best.-Nr. | 2477680000 |
Art | MCB 489 3P B 15A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118492316 |
VPE | 4 Stück |
Tiefe | 60,3 mm |
Tiefe (inch) | 2,374 inch |
Höhe | 116 mm |
Höhe (inch) | 4,567 inch |
Breite | 52,9 mm |
Breite (inch) | 2,083 inch |
Nettogewicht | 249,75 g |
Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |
Spannungsart | AC/DC |
Bemessungsspannung AC | 480.277 V |
Nennstrom | 15 A |
Ausschaltvermögen | 10.000 A |
Kennlinie | B |
Polzahl | 3 |
Version Leitungsschutzschalter | Thermomagnetisch |
Typische Lebensdauer in mechanischen Zyklen | 20000 |
Typische Lebensdauer in elektrischen Zyklen | 6000 |
Montageart | Tragschiene |
Befestigungsart | Tragschienenmontage |
Vibration | gemäß IEC 60068-2-6 |
Schock | gemäß IEC 60068-2-27 |
Farbe | weiß |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316182) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000042 |
ETIM 7.0 | EC000042 |
ETIM 8.0 | EC000042 |
ETIM 9.0 | EC000042 |
ECLASS 9.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 9.1 | 27-14-19-01 |
ECLASS 10.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 11.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 12.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-19-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-19-01 |