Eigenschaften
Ausfuehrung | Miniatur-Leitungsschutzschalter, Polzahl: 3, 30 A, weiß |
Best.-Nr. | 2477720000 |
Art | MCB 489 3P B 30A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118492279 |
VPE | 4 Stück |
Tiefe | 60,3 mm |
Tiefe (inch) | 2,374 inch |
Höhe | 116 mm |
Höhe (inch) | 4,567 inch |
Breite | 52,9 mm |
Breite (inch) | 2,083 inch |
Nettogewicht | 249,75 g |
Feuchtigkeit | 40 °C / 95 % rel. Feuchte, keine Betauung |
Spannungsart | AC/DC |
Bemessungsspannung AC | 480.277 V |
Nennstrom | 30 A |
Ausschaltvermögen | 10.000 A |
Polzahl | 3 |
Montageart | Tragschiene |
Befestigungsart | Tragschienenmontage |
Vibration | gemäß IEC 60068-2-6 |
Schock | gemäß IEC 60068-2-27 |
Farbe | weiß |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316186) |