Eigenschaften
Ausfuehrung | Vorkonfektioniertes Kabel, PAC, Kabel LiYCY, 0.50 mm² |
Best.-Nr. | 1373920030 |
Art | PAC-C300-32-1616-50-3M |
GTIN (EAN) | 4099986581548 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 0 g |
Lagertemperatur | -10...60 °C |
Betriebstemperatur | -10...50 °C |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anschluss Schnittstelle | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
Anschluss SPS | 2 x BLC 5.08/16/180BR BK |
Anzahl der Pole, min. | 32 Pole |
Außendurchmesser | 15,75 ± 1 mm |
Geeignet für | digitale Signale |
Kabel | Kabel LiYCY |
Kabellänge | 3 m |
Leiterquerschnitt | 0,5 mm² |
Werkstoff | PVC |
Betriebsspannung | ≤ 250 V DC ≤ 250 V AC |
Gesamtstrom, max. | 7 A |
Hochspannungs Test | 1 KV/1s |
Kapazität Ader / Adern | 300 pF/m |
Kapazität Ader / Schirm | 300 pF/m |
Nennspannung | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Widerstand | ≤ 39 mΩ/m |
Zulässige Stromstärke je Pfad, max. | 1 A |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |