Eigenschaften
Ausfuehrung | Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, PV Next, 1100 V, 12 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz I / II, WM4C |
Best.-Nr. | 8000115469 |
Art | PVC DC 2I 1O 12MPP SPD1R WM4 11 |
GTIN (EAN) | 4099986879126 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 250 mm |
Tiefe (inch) | 9,842 inch |
Höhe | 467 mm |
Höhe (inch) | 18,386 inch |
Breite | 600 mm |
Breite (inch) | 23,622 inch |
Nettogewicht | 16.434,599 g |
Umgebungstemperatur | -25 °C…50 °C |
Feuchtigkeit | 5...90 % (keine Betauung) |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Überwachungsfunktion | Nicht überwacht |
Zeitraum | 5 Jahre |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit |
|
Bemessungsspannung DC | 1.100 V |
Strom pro Maximum Power Point, max. | 35 A |
Anschlussart String | Stecker WM4C |
Gehäusebefestigung | über Montagefüße |
Isolierstoff | Glasfaserverstärktes Polyester, Polycarbonat |
Montageart | Befestigungslaschen |
Schlagfestigkeit | IK10 nach IEC 62262 |
Schutzklasse | II |
Einbauort | Geschützter Außenbereich (> 1 km vom Meer) |
Normen | EN 61643-31 |
Schutzart | IP65 |
Anschluss Funktionserde |
|
Anzahl der Leitungseinführungen | 24 |
Anzahl der Maximum Power Points (MPP) | 12 |
Anzahl der Strangeingänge pro MPP | ≤ 2 |
DC-Eingang + & - |
|
Max. Anzahl der DC-Eingänge | pro Maximum Power Point 2 parallel geschaltete Eingänge |
Sicherungen | Nein |
Sicherungsart | weder Sicherungseinsatz noch -halter |
Überspannungsschutz Hilfskontakt |
|
Anzahl der Eingänge | 24 |
DC-Ausgang + & - |
|
Max. Anzahl der DC-Ausgänge | pro Maximum Power Point 1 Ausgang |
Ableitstrom In (8/20 µs) | 20 kA |
Ableitstrom, max. (8/20 µs) | 40 kA |
Anforderungsklasse | Typ I/II |
Blitzprüfstrom Iimp (10/350 µs) | 6.25 kA |
Gesamtableitstrom Itotal (10/350µs) | 12,5 kA |
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs) | 50 kA |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 11.000 A |
Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE | 1.100 V |
Normen | EN 61643-31 |
Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 3.8 kV |
Schutzpegel Up (+/-) | ≤ 3.8 kV |
Schutzpegel Up (+/PE) | ≤ 3.8 kV |
Schutzpegel Up (-/PE) | ≤ 3.8 kV |
Spannung der PV Anlage, max. UCPV | 1.100 V |
Standby-Leistungsaufnahme PC | < 0,2 W |
Überspannungsschutz DC-Seite | 1.000 V Typ I + II |
Lasttrennschalter-Ausführung | kein Schalter |
Spannungsart | DC |
Produkthinweis |
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben. Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase. |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_301042) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323281) |
Technische Dokumentation | [Schematic diagram](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313371) |
Anwenderdokumentation |
[Manual PV Next String Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96571)
[MANUAL PV NEXT IT/ES/FR](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_153695) |
Whitepaper |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Ausschreibungstext lang |
Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 12 MPP-Trackern, geeignet zum Schutz der DC-Seite einer Photovoltaikanlage gemäß EN 51543-32. MPP1: 2 Eingänge, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 1 Ausgang, Anschluss über WM4 C Steckverbinder, kompatibel mit Kabeltyp TÜV 2 Pfg1169/08.07 / EN 50618:2063 MPP2 bis 12: identisch wie MPP1 Max. Stringspannung Uoc: 1100V Kombi-Ableiter Klasse/Typ I + II mit Signalkontakt Anschluss des Signalkontaktes über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm² Anschluss der Funktionserde über Kabelverschraubungen (8-12mmØ) Leiterquerschnitt: 16-25mm² Schutzart: IP65 Alles eingebaut in ein glasfaserverstärktes Kunststoffgehäuse Maße HxBxT: 467x600x250 mm Zulassung gemäß Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen IEC 61439-1:2011 und EN 61439-2:2011 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2877850000VPE:1 Stück
Photovoltaik, Y-Verbindungskabel, 1x WM4 C Female, 2x MC4 Male, 6mm², 1100 V
-
Art.-Nr.:2877860000VPE:1 Stück
Photovoltaik, Y-Verbindungskabel, 1x WM4 C Male, 2x MC4 Female, 6mm², 1100 V
-
Art.-Nr.:2749850000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
-
Art.-Nr.:2749810000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
PhotovoltaikZubehörPV-KabelkonfektionierungKabel mit Y-Steckverbinder
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeSchlitz-Schraubendreher
Ist Zubehör von
Ersatzteile
-
Art.-Nr.:3098500000VPE:1 Stück
Photovoltaik, Ersatzteil, Scharnierstift, 10 MPP, 12 MPP
-
Art.-Nr.:2530600000VPE:9 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Überspannungsschutz I / II, Ersatzableiter
-
Art.-Nr.:2534300000VPE:9 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Überspannungsschutz I / II, Ersatzableiter
PhotovoltaikZubehörErsatzteile
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemePhotovoltaikVPU PV I + II1000 VErsatzableiter