Eigenschaften
Ausfuehrung | Photovoltaik, Generatoranschlusskasten, 1000 V, 2 MPP, 2 Eingänge/1 Ausgang pro MPP, Überspannungsschutz II, Verschraubung |
Best.-Nr. | 2791870000 |
Art | PVN1M2I4SXFXV2O0TXPX10 |
GTIN (EAN) | 4064675072911 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.12.2023 |
Produktalternative | [2866330000](~/p/2866330000) |
Tiefe | 175 mm |
Tiefe (inch) | 6,89 inch |
Höhe | 330 mm |
Höhe (inch) | 12,992 inch |
Breite | 186 mm |
Breite (inch) | 7,323 inch |
Nettogewicht | 3.818 g |
Umgebungstemperatur | -40 °C…45 °C |
Feuchtigkeit | 5...90 % (keine Betauung) |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | bdab5698-6a20-4370-8e28-8810d882d01a |
Überwachungsfunktion | Nicht überwacht |
Zeitraum | 5 Jahre |
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit |
|
Bemessungsspannung DC | 1.000 V |
Strom pro Maximum Power Point, max. | 30 A |
Anschlussart String | Interner Anschluss (Kabeldurchführung mit Kabelverschraubung) |
Gehäusebefestigung | über Montagefüße |
Isolierstoff | Glasfaserverstärktes Polyester, Polycarbonat |
Montageart |
Wandmontage
4 Schrauben |
Schlagfestigkeit |
IK08 nach IEC 62208
IK10 nach IEC 62262 |
Einbauort | Geschützter Außenbereich (Zu Land und zur See) |
Schutzart | IP65 |
Anschluss Funktionserde |
|
Anzahl der Leitungseinführungen | 2 |
Anzahl der Maximum Power Points (MPP) | 2 |
Anzahl der Strangeingänge pro MPP | ≤ 2 |
DC-Eingang + & - |
|
Max. Anzahl der DC-Eingänge | pro Maximum Power Point 2 parallel geschaltete Eingänge |
Sicherungen | Nein |
Sicherungsart | weder Sicherungseinsatz noch -halter |
Überspannungsschutz Hilfskontakt |
|
Anzahl der Eingänge | 4 |
DC-Ausgang + & - |
|
Max. Anzahl der DC-Ausgänge | pro Maximum Power Point 1 Ausgang |
Ableitstrom In (8/20 µs) | 20 kA |
Ableitstrom, max. (8/20 µs) | 40 kA |
Anforderungsklasse | Typ II |
Gesamtableitstrom Itotal (8/20µs) | 50 |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 11.000 A |
Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE | 1.100 V |
Schutzpegel Up (+/-) | ≤ 3,8 kV |
Schutzpegel Up (+/PE) | ≤ 3,8 kV |
Schutzpegel Up (-/PE) | ≤ 3,8 kV |
Spannung der PV Anlage, max. UCPV | 1.100 V |
Standby-Leistungsaufnahme PC | < 0,2 W |
Lasttrennschalter-Ausführung | kein Schalter |
Spannungsart | DC |
Produkthinweis |
Die SCIP-Nummer wurde aufgrund eines Bleianteils von mehr als 0,1 % des Nettogewichts vergeben. Anleitung zur sicheren Verwendung gemäß der ECHA: Die Identifizierung des Gefahrenstoffesstoffes ist ausreichend, um eine sichere Verwendung des Erzeugnisses während des gesamten Lebenszyklus zu ermöglichen, einschließlich der Nutzungsdauer, der Demontage und der Abfall-/Recyclingphase. |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249280) |
Engineering-Daten |
[CAD data -- PV Next Schematic Diagram 2in1](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_187726)
[CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_212314) |
Technische Dokumentation | [Customer Drawing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_185003) |
Whitepaper |
[Fact Sheet DE PV CB Wie man Gebäude gegen Blitzeinschläge schützt](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249825)
[Fact Sheet DE PV Wie man die Lebensdauer eines GAK verlängert](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249826) [Fact Sheet EN PV Combiner Box earthing](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303983) [Fact Sheet DE PV Combiner Box Erdung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_303984) [Fact Sheet DE PV CB Wann Sicherungen zu installieren sind](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249827) [Fact Sheet DE CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249828) [Fact Sheet EN PV CB When DC fuses are mandatory to install](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249829) [Fact Sheet EN CB PV NEXT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249830) [Fact Sheet EN PV How to protect buildings against lightning strikes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249831) [Fact Sheet EN PV How to extend the life time of a Combiner Box](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249832) [Fact Sheet DE CB PV Strings kombinieren](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290541) [Fact Sheet EN CB Combining PV strings](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290550) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002928 |
ETIM 7.0 | EC002928 |
ETIM 8.0 | EC003857 |
ETIM 9.0 | EC003857 |
ETIM 10.0 | EC003857 |
ECLASS 9.0 | 22-57-92-03 |
ECLASS 9.1 | 22-57-02-90 |
ECLASS 10.0 | 22-57-02-90 |
ECLASS 11.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 12.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 13.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 14.0 | 22-57-02-92 |
ECLASS 15.0 | 22-57-02-92 |
Ausschreibungstext lang |
Generatoranschlusskasten für Wechselrichter mit 2 Mpp-Trackern, geeignet zum Schutz der DC- Seite. Max. Stringspannung Uoc: 1000 V MPPT1: Bis zu 2 Eingänge, Anschluss über M25 Kabelverschraubung mit 3x7mm Ø Kabeleinführung (für positiv und negativ je eine) PUSH IN Klemmen 2,5 mm² bis 16 mm² eindrähtig, mehrdrähtig, mit/ohne Aderendhülse 1 Ausgang Anschluss über M25 Kabelverschraubung mit 3x7mm Ø Kabeleinführung (für positiv und negativ je eine) PUSH IN Klemmen 2,5 mm² bis 16 mm² eindrähtig, mehrdrähtig, mit/ohne Aderendhülse MPPT 2 ist identisch wie MPPT 1 ohne DC-Schalter 2 Kombi-Ableiter Klasse/Typ I + II mit Signalkontakt Anschluss des Signalkontaktes über Kabelverschraubungen (8-12mm Ø) max. Leiterquerschnitt: 1.5mm² Anschluss der Funktionserde über Kabelverschraubungen (8-12mm Ø) Leiterquerschnitt: 16mm² Schutzart: IP65 Alles eingebaut in ein Kunststoffgehäuse Masse HxBxT: 186x330x175 mm Entsprechend der Norm, Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen - Teil 1: Allgemeine Festlegungen (IEC 61439-1:2011, modifiziert) + BS EN 61439-2:2011 |
Zulassungen |  |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749910000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3 mm, 150 mm, Klingenstärke (A): 3
-
Art.-Nr.:8000149520VPE:1 Stück
Photovoltaik, Gerätemarkierer, Zubehör, Leiter- und Kabelmarkierer, Kabelbinder, Markierungsset, Warnhinweis, Kabelmarkierer
-
Art.-Nr.:2749810000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
-
Art.-Nr.:2749850000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
-
Art.-Nr.:0360800000VPE:1 Stück
TBF (Polyester-Leergehäuse), Montagefuß, Befestigungslaschen, Höhe: 72.5 mm, Breite: 24 mm, Tiefe: 12 mm, Werkstoff: Polyamid, tiefschwarz
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
PhotovoltaikZubehörPV-Markierungssets
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeSchlitz-Schraubendreher
Gehäusesysteme und KomponentenKunststoffgehäuseTBF-ReiheZubehör – TBFBefestigungslaschen außen