Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Lötflansch, THT/THR-Lötanschluss, 3.50 mm, Polzahl: 8, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box |
Best.-Nr. | 1465920000 |
Typ | S2CD-THR 3.50/44/90LF 3.2SN BK BX SO |
GTIN (EAN) | 4050118272512 |
VPE | 24 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 200 V / 7.9 A UL: 150 V / 9.5 A |
Verpackung | Box |
Tiefe | 24,4 mm |
Tiefe (inch) | 0,961 inch |
Höhe | 35 mm |
Höhe (inch) | 1,378 inch |
Höhe niedrigstbauend | 31,8 mm |
Breite | 14 mm |
Breite (inch) | 0,551 inch |
Nettogewicht | 22,998 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie B2C/S2C 3.50 - 2-reihig |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT/THR-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 3,5 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,138 " |
Abgangswinkel | 90° |
Polzahl | 8 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,2 mm |
Lötstift-Abmessungen |
d = 1,0 mm
oktogonal |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,3 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
Außendurchmesser Lötauge | 2,1 mm |
Schablonenloch Durchmesser | 1,9 mm |
L1 in mm | 73,5 mm |
L1 in Zoll | 2,898 " |
Polreihenzahl | 4 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingers. ungest./ handrückens. gesteckt |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt/ IP 10 ungesteckt |
Kodierbar | Ja |
Steckzyklen | 25 |
Isolierstoff | LCP GF |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | IIIb |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 175 |
Isolationswiderstand | ≥ 108 Ω |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 1...3 µm Ni / 2...5 µm Sn matt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 2...5 µm Sn / 1...3 µm Ni |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 120 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -40 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 7,9 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 5 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 6,8 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 5 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 200 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 160 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 100 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 2,5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 2,5 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 1,5 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 80 A |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 50 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 50 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 150 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 5 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 9,5 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 9,5 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 150 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 50 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 50 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 9,5 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 9,5 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 9,5 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 351 mm |
VPE Breite | 136 mm |
VPE Höhe | 41 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Produktänderungsmitteilung | [Changeover of the locking hook for the solder flange pin of the S2C-SMT 3.50 and S2L-SMT 3.50](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_298025) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Whitepaper surface mount technology | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_DE.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1849740000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1849730000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE SignalZubehörKodierelemente