Eigenschaften
Ausführung | Haubenversion Ex, M12, 30 V, A-codiert, LED: Ja, Initiator LED: , Beschaltungstyp: |
Best.-Nr. | 1896060000 |
Typ | SAI-6-M 4P M12 EX IA |
GTIN (EAN) | 4032248511013 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 31.12.2022 |
Nettogewicht | 258 g |
Betriebstemperatur | -20 - 80 |
Klemmbereich, min. | 0,1 mm² |
Klemmbereich, max. | 1,5 mm² |
Stauraum | Standard |
Verteilerabgang | Haubenversion Ex |
Anschlussart PE | Schraubanschluss |
Nennspannung, min. | 10 V |
Nennspannung, max. | 30 V |
Prüfspannung | 1 kV |
max. Strombelastbarkeit pro Steckplatz | 100 mA |
Summenstrom | 2.3 A |
Strom pro Signal | 100 mA |
Isolationswiderstand | 109 Ω |
Schutzart | IP68 |
Steckplatz Codierung | A-codiert |
Polzahl | 4 |
Anzahl Kontaktbuchsen | 6 |
Anschlussgewinde | M12 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Brandverhalten | V-0 |
Steckzyklen | ≤ 50 |
LED | Ja |
LED Farbe für Betriebsfunktion | grün |
LED Farbe für E/A Funktion | gelb |
Gehäusebasismaterial | Pocan |
Verteilermaterial | Kunststoff |
Gehäusefarbe | Grau, RAL 7032 |
Haubendichtungsmaterial | Viton |
Gewindebuchsen | CuZn, vernickelt |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Kontaktträgermaterial | PBT (UL 94 V0) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_177493) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1896060000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1896060000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002585 |
ETIM 7.0 | EC003558 |
ETIM 8.0 | EC003558 |
ETIM 9.0 | EC003558 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-08 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-08 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-11 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-11 |
Zulassungen | ![KEMAATEX](/picture/KEMAATEX.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1609940000VPE:200 Stück
ESG, Gerätemarkierer x 20 mm, PA 66, Farbe: weiß, steckbar
-
Art.-Nr.:1920000000VPE:1 Stück
Verschraubungswerkzeug für M8, M12-Leitungen und -Steckverbinder
Leitungssätze, Patchkabel und KabelPatchkabel und Leitungen mit RJ45- und RundsteckverbindernZubehörSchutzkappenM12
MarkiererGerätemarkiererMultiCardESGESG 9/20Neutral
WerkzeugeSchraubenSonstigeVerschraubungswerkzeug Screwty® Drehmoment