Eigenschaften
Ausfuehrung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12 Buchse |
Best.-Nr. | 2530760000 |
Art | SAIB-M-5S-IDC-M12-L-COD |
GTIN (EAN) | 4050118540581 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 49 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss IDC |
Codierung | L-coded |
Gehäusebasismaterial | Zinkdruckguss |
Kabeldurchmesser, max. | 13,5 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 5,8 mm |
Kontaktmaterial | Cu |
Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,75 mm² |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 63 V |
Nennstrom | 12 A |
Nennstrom | 12 A |
Polzahl | 5 |
Schirmanschluss | Ja |
Schutzart |
IP67
im verschraubten Zustand |
Steckzyklen | 500 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Polzahl | 5 |
Anschluss 1 | M12 |
Anschluss 2 | IDC |
Gehäusebasismaterial | Zinkdruckguss |
Anschlussgewinde | M12 Buchse |
Kontaktmaterial | Cu |
Kontaktoberfläche | Au (Gold) |
Schutzart |
IP67
im verschraubten Zustand |
Steckzyklen | 500 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-111 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274566) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2530760000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E307231 |