Eigenschaften
Ausführung | Wanddurchführung, Polzahl: 4, Codierung: D-codiert, M12, 50 V |
Best.-Nr. | 1380630000 |
Typ | SAIBC-WDF-D-RR-7.3-C5 |
GTIN (EAN) | 4050118182606 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 25 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
0,34 mm² | |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Codierung | D-codiert |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Kabeldurchmesser | 7.3 mm |
Kabeldurchmesser, max. | 7,5 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 7,1 mm |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Material Gewindering | Messing, vernickelt |
Nennspannung | 50 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 4 |
Schirmanschluss | Ja |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 200 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Verschraubung | M 16 |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | gemäß EN 45545, HL1 - HL3 |
Schock- und Vibrationssicher gemäß |
DIN EN 61373 Class 1B**
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie) |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Anschlussgewinde | M12 |
Codierung | D-codiert |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Material Gewindering | Messing, vernickelt |
Nennspannung | 50 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 4 |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 200 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Verschraubung | M 16 |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002925 |
ETIM 7.0 | EC002925 |
ETIM 8.0 | EC002925 |
ETIM 9.0 | EC002925 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-06 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-06 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-06 |
ROHS | Konform |
Zubehör
WerkzeugeCrimpwerkzeugeSonstige Crimpwerkzeuge......für M12