Eigenschaften
Ausführung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12, Buchse, gewinkelt |
Best.-Nr. | 1812890000 |
Typ | SAIBW-4-IDC M12 |
GTIN (EAN) | 4032248296446 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 25,1 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
0,25 mm² | |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
Anschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, min. | 0,25 mm² |
Codierung | A-codiert |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kabeldurchmesser | 4...5,1 mm |
Kabeldurchmesser, max. | 5,1 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 4 mm |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 32 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 4 |
Schirmanschluss | Nein |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 50 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | M12 |
Anschluss 2 | IDC |
Artikelbeschreibung | SAISW IDC / SAIBW IDC |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Anschlussgewinde | M12 |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 50 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_181291) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1812890000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1812890000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Konform |