Eigenschaften
Ausführung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12, Stift, gerade |
Best.-Nr. | 1962420000 |
Typ | SAIS-4-IDC-EMV-M12 |
GTIN (EAN) | 4032248644452 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 50,9 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Anschlussart | Schneidklemmanschluss |
Anschlussquerschnitt, max. | 0,34 mm² |
Anschlussquerschnitt, min. | 0,14 mm² |
Codierung | A-codiert |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kabeldurchmesser, max. | 8,8 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 4,5 mm |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,34 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,14 mm² |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 32 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 4 |
Schirmanschluss | Ja |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 50 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | M12 |
Anschluss 2 | IDC |
Artikelbeschreibung | SAIS IDC / SAIB IDC |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Anschlussgewinde | M12 |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 50 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1962420000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71210) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Konform |