Eigenschaften
Ausführung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12, Stift, gerade |
Best.-Nr. | 1353740000 |
Typ | SAIS-5/11-1.5 |
GTIN (EAN) | 4050118156454 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 26 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
0,14 mm² | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, min. | 0,5 mm² |
Codierung | A-codiert |
Gehäusebasismaterial | PA |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kabeldurchmesser | 8…10 mm (PG11) |
Kabeldurchmesser, max. | 10 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 8 mm |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 1,5 mm² |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 60 V |
Nennstrom | Kontakt 1-4 8A, Kontakt 5 2A |
Polzahl | 5 |
Schirmanschluss | Nein |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Verschraubung | PG 11 |
Polzahl | 5 |
Anschluss 1 | M12 |
Anschluss 2 | Schraube |
Gehäusebasismaterial | PA |
Anschlussgewinde | M12 |
Kontaktmaterial | CuZn |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204428) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1353740000) |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E307231 |