Eigenschaften
Ausführung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12, Stift, gerade |
Best.-Nr. | 1920700000 |
Typ | SAIS 5/9-VA |
GTIN (EAN) | 4032248561421 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 44 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 0ea6d931-f9e9-40a6-89d9-8d67103189d3 |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, min. | 0,14 mm² |
Codierung | A-codiert |
Gehäusebasismaterial | 1.4404/316L |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kabeldurchmesser | 6...8 mm (PG9) |
Kabeldurchmesser, max. | 8 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 6 mm |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,25 mm² |
Material Gewindering | Edelstahl |
Nennspannung | 60 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 5 |
Schirmanschluss | Ja |
Schutzart | IP69K |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Polzahl | 5 |
Anschluss 1 | M12 |
Anschluss 2 | Tension-clamp |
Artikelbeschreibung | SAIS / SAIB VA |
Gehäusebasismaterial | 1.4404/316L |
Anschlussgewinde | M12 |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Schutzart | IP69K |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205345) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1920700000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1920700000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71168) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |