Eigenschaften
Ausfuehrung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12, Stift, gerade |
Best.-Nr. | 1836970000 |
Art | SAIS-8/9 |
GTIN (EAN) | 4032248345229 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 23,2 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Imidazolidine-2-thione 96-45-7 |
SCIP | bcee35cf-c0f5-43d2-8daf-65ab0d08641a |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Codierung | A-codiert |
Gehäusebasismaterial | PA |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kabeldurchmesser, max. | 8 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 6 mm |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Kontaktoberfläche | CuSnZn (5-polig) / vergoldet (8-polig) |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,14 mm² |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 60 V |
Nennstrom | 2 A |
Polzahl | 8 |
Schirmanschluss | Nein |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 50 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Polzahl | 8 |
Anschluss 1 | M12 |
Anschluss 2 | Schraube |
Gehäusebasismaterial | PA |
Anschlussgewinde | M12 |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 50 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_192255) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1836970000) |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-44-01-16 |
Zulassungen | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E307231 |