Eigenschaften
Ausführung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M8, Stift, gerade |
Best.-Nr. | 1803850000 |
Typ | SAIS-M8-4P |
GTIN (EAN) | 4032248259830 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 11 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
0,14 mm² | |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Anschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Anschlussquerschnitt, min. | 0,14 mm² |
Codierung | keine |
Gehäusebasismaterial | PA |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kabeldurchmesser | 3,5...5 mm |
Kabeldurchmesser, max. | 5 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 3,5 mm |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,5 mm² |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 60 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 4 |
Schirmanschluss | Nein |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 50 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205213) |
Engineering-Daten | [Zuken E3.S](LINK/CAE_DE.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1803850000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1803850000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1803850000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Manual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_71204) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CULUS](/picture/CULUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Ist Zubehör von
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 280 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-SGehäuselänge 560 mm12-30 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 700 mm12-30 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 420 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 140 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 280 mm12-30 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-SGehäuselänge 280 mm12-30 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-SGehäuselänge 140 mm12-30 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-SGehäuselänge 140 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 560 mm12-30 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 140 mm12-30 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-SGehäuselänge 280 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-SGehäuselänge 840 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 560 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 700 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-SGehäuselänge 560 mm24 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-SGehäuselänge 840 mm12-30 V DC
IndustrieleuchteGleichstrom (DC)WIL - Weidmüller Industry LightBaureihe WIL-EGehäuselänge 420 mm12-30 V DC