Eigenschaften
Ausführung | freikonfektionierbarer Steckverbinder, M12, Stift, gerade |
Best.-Nr. | 2664810000 |
Typ | SAISC-D-18/28-4/9CG |
GTIN (EAN) | 4050118699845 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 19,5 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |
Anschlussart | Crimpanschluss |
Anschlussquerschnitt, max. | 0,75 mm² |
Anschlussquerschnitt, min. | 0,08 mm² |
Codierung | D-codiert |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Kabeldurchmesser | 4…9 mm |
Kabeldurchmesser, max. | 9 mm |
Kabeldurchmesser, min. | 4 mm |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Leiteranschlussquerschnitt, max. | 0,75 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, min. | 0,08 mm² |
Material Gewindering | Messing, vernickelt |
Nennspannung | 50 V |
Nennstrom | 4 A |
Polzahl | 4 |
Schirmanschluss | Ja |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Temperaturbereich Gehäuse | -40 … +85 ° C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Polzahl | 4 |
Anschluss 1 | M12 |
Anschluss 2 | Crimp |
Gehäusebasismaterial | CuZn |
Anschlussgewinde | M12 |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
Schutzart | IP67 |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Nennspannung | 50 V |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Brandschutz in Schienenfahrzeugen | gemäß EN 45545, HL1 - HL3 |
Schock- und Vibrationssicher gemäß |
DIN EN 61373 KAT2 (Bogie)
DIN EN 61373 Class 1B** |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205689) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2664810000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002635 |
ETIM 7.0 | EC002635 |
ETIM 8.0 | EC002635 |
ETIM 9.0 | EC002635 |
ECLASS 9.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-01-03 |
ECLASS 10.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 11.0 | 27-44-01-02 |
ECLASS 12.0 | 27-44-01-16 |
ECLASS 13.0 | 27-44-01-02 |
ROHS | Konform |
Zubehör
WerkzeugeCrimpwerkzeugeSonstige Crimpwerkzeuge......für M12
SteckverbinderRundsteckverbinderM12 connectorsSignalCrimpanschlussSchirm VerschraubungCrimpkontakte