Eigenschaften
Ausführung | Schraubendreher, Schraubendreher |
Best.-Nr. | 9008580000 |
Typ | SDIK PH2 |
GTIN (EAN) | 4032248056576 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.06.2021 |
Produktalternative | [2749900000](~/p/2749900000) |
Breite | 220 mm |
Breite (inch) | 8,661 inch |
Durchmesser | 36 mm |
Nettogewicht | 96 g |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b28ab223-64ec-44cf-adb0-4dd6ebcae141 |
Artikelbeschreibung | isolierter Kreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips, Gr.2 |
Form | Philips |
Größe | 2 |
Klingenlänge | 100 mm |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Manufacturer's Declaration - Screwdrivers](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_52749) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000144 |
ETIM 7.0 | EC000144 |
ETIM 8.0 | EC000144 |
ETIM 9.0 | EC000144 |
ECLASS 9.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 9.1 | 21-04-04-06 |
ECLASS 10.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 11.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 12.0 | 21-04-04-06 |
ECLASS 13.0 | 21-04-04-06 |
Ist Zubehör von
-
Art.-Nr.:1023320000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 42, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023310000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 40 A, Polzahl: 42, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023340000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 690 V, 40 A, Polzahl: 14, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023330000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 690 V, 40 A, Polzahl: 14, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023290000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 400 V, 16 A, Polzahl: 32, Crimpanschluss, Baugröße: 4
-
Art.-Nr.:1023270000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 400 V, 16 A, Polzahl: 32, Crimpanschluss, Baugröße: 4
SteckverbinderSchwere SteckverbinderEinsätzeFestpolige EinsätzeBaureihe MixMate – 10A – 110 A, 160 V – 1000 V, 4- bis 42-poligCrimpanschlussBaugröße 6
SteckverbinderSchwere SteckverbinderEinsätzeFestpolige EinsätzeBaureihe MixMate – 10A – 110 A, 160 V – 1000 V, 4- bis 42-poligCrimpanschlussBaugröße 4