Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, Schwalbenschwänze für Befestigungsblöcke, THT-Lötanschluss, 7.50 mm, Polzahl: 12, 180°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, orange, Box |
Best.-Nr. | 1629230000 |
Typ | SL 7.50/12/180B 3.2SN OR BX |
GTIN (EAN) | 4008190202033 |
VPE | 50 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 800 V / 18.5 A UL: 300 V / 15 A |
Verpackung | Box |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Tiefe | 8,5 mm |
Tiefe (inch) | 0,335 inch |
Höhe | 15,2 mm |
Höhe (inch) | 0,598 inch |
Höhe niedrigstbauend | 12 mm |
Nettogewicht | 5,56 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Signal - Serie BL/SL 7.50 |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 7,5 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,295 " |
Abgangswinkel | 180° |
Polzahl | 12 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,2 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,3 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 82,5 mm |
L1 in Zoll | 3,248 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher gesteckt |
Durchgangswiderstand | 4,50 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Isolierstoff | PBT |
Farbe | orange |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 2000 |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 200 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 18,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 17 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 16 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 14,5 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 800 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 630 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 500 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 120 A |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 15 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 10 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (UR) | UR |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 300 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 15 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 10 A |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 40 mm |
VPE Breite | 110 mm |
VPE Höhe | 225 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_204889) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1629230000) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL BUILDING SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38207) [FL APPL LED LIGHTING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38275) [FL INDUSTR.CONTROLS EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38285) [FL MACHINE SAFETY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38228) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (UR) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1545710000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1573010000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1723430000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1723440000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1723460000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1593450000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1723470000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1604120000VPE:20 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Befestigungsblock, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1598300000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abteiltrennelement, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1770240000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Abteiltrennelement, schwarz, Polzahl: 1