Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 7.62 mm, Polzahl: 6, 90°, Lötstiftlänge (l): 3.2 mm, verzinnt, schwarz, Box |
Best.-Nr. | 2629480000 |
Typ | SL 7.62IT/06/90MF2 3.2SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118893625 |
VPE | 30 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 630 V / 29 A UL: 300 V / 20 A |
Verpackung | Box |
Tiefe | 12,65 mm |
Tiefe (inch) | 0,498 inch |
Höhe | 11,6 mm |
Höhe (inch) | 0,457 inch |
Höhe niedrigstbauend | 8,4 mm |
Breite | 52,72 mm |
Breite (inch) | 2,076 inch |
Nettogewicht | 4,44 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62IT |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 7,62 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,3 " |
Abgangswinkel | 90° |
Polzahl | 6 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 1 |
Lötstiftlänge (l) | 3,2 mm |
Lötstift-Abmessungen | 1,0 x 1,0 mm |
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz | +0,01 / -0,03 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,4 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 45,72 mm |
L1 in Zoll | 1,8 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher gesteckt |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt |
Schutzart | IP20 im verbauten Zustand |
Kodierbar | Ja |
Steckzyklen | 25 |
Isolierstoff | PBT GF |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 200 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Lötanschluss | 2...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 29 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 26 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 25 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 21 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 630 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 500 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 400 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 180 A |
Kriechstrecke, min. | 8,1 mm |
Luftstrecke, min. | 6,5 mm |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 20 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 20 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 5 A |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 20 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 20 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 5 A |
Kriechstrecke, min. | 11,2 mm |
Luftstrecke, min. | 6,5 mm |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 338 mm |
VPE Breite | 130 mm |
VPE Höhe | 20 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1573010000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1545710000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE SignalZubehörKodierelemente
Ist Gegenstück von
-
Art.-Nr.:2629740000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 6, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power IT4 mm²Buchsenstecker Zugbügel-AnschlussBLZ 7.62 ITBLZ 7.62IT/180MF