Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box |
Best.-Nr. | 1043540000 |
Typ | SLZ 7.62HP/05/180LR SN BK BX |
GTIN (EAN) | 4032248775118 |
VPE | 36 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 1000 V / 20 A / 0.5 - 2.5 mm² UL: 600 V / 17 A / AWG 20 - AWG 12 |
Verpackung | Box |
Lieferstatus | Abgekündigt |
Lieferbar bis | 30.07.2023 |
Produktalternative | [1043780000](~/p/1043780000) |
Nettogewicht | 14,889 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie BL/SL 7.62HP |
Anschlussart | Feldanschluss |
Leiteranschlusstechnik | Zugbügelanschluss |
Raster in mm (P) | 7,62 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,3 " |
Leiterabgangsrichtung | 180° |
Polzahl | 5 |
L1 in mm | 30,48 mm |
L1 in Zoll | 1,2 " |
Anzahl Reihen | 1 |
Polreihenzahl | 1 |
Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm² |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 |
Kodierbar | Ja |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 0,4 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 0,5 Nm |
Schraubendreherklinge | 0,6 x 3,5 |
Schraubendreherklinge Norm | DIN 5264 |
Steckzyklen | 25 |
Isolierstoff | PBT |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | IIIa |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 200 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Kontaktoberfläche | verzinnt |
Schichtaufbau - Steckkontakt | 2...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matt |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
Klemmbereich, min. | 0,08 mm² |
Klemmbereich, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
eindrähtig, min. H05(07) V-U | 0,5 mm² |
eindrähtig, max. H05(07) V-U | 2,5 mm² |
feindrähtig, min. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
feindrähtig, max. H05(07) V-K | 2,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, min. | 0,5 mm² |
mit AEH mit Kragen DIN 46 228/4, max. | 1,5 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, min. | 0,5 mm² |
mit Aderendhülse nach DIN 46 228/1, max. | 2,5 mm² |
Lehrdorn nach EN 60999 a x b; ø | 2,8 mm x 2,0 mm |
Klemmbare Leiter |
|
Hinweistext |
Der Außendurchmesser des Kunststoffkragens sollte nicht größer als das Raster (P) sein.
Die Länge der Aderendhülse ist in Abhängigkeit vom Produkt und von der jeweiligen Bemessungsspannung auszuwählen. |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 20 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 20 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 17,5 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 17,5 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 630 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 8 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 6 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 180 A |
Kriechstrecke, min. | 11,9 mm |
Luftstrecke, min. | 11,9 mm |
Institut (CSA) | CSA |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1121690 |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 600 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 600 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 17 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 17 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 5 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Institut (cURus) | CURUS |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 600 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 600 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 17 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 17 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 5 A |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 20 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Hinweis zu den Zulassungswerten | Angaben sind Maximalwerte, Details siehe Zulassungs-Zertifikat. |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 351 mm |
VPE Breite | 136 mm |
VPE Höhe | 38 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_98409) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1043540000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1043540000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1043540000&norm=0) |
Produktänderungsmitteilung |
[20220208 Visual change Temporarily different color for connectors and accessories](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251161)
[20220208 Visuelle Änderung Vorübergehend anderer Farbton für Steckverbinder und Zubehör](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_251162) |
Anwenderdokumentation | [QR-Code product handling video](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_78417) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) [FL HEATING ELECTR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38195) [FL APPL_INVERTER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38256) [FL_BASE_STATION_EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38194) [FL ELEVATOR EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38203) [FL POWER SUPPLY EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38213) [FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002638 |
ETIM 7.0 | EC002638 |
ETIM 8.0 | EC002638 |
ETIM 9.0 | EC002638 |
ECLASS 9.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 9.1 | 27-44-03-09 |
ECLASS 10.0 | 27-44-03-09 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-02 |
Zulassungen | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1573010000VPE:100 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, orange, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1545710000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:9011460000VPE:1 Stück
Crimpwerkzeug, Crimpwerkzeug für Aderendhülsen, 0.25mm², 6mm², Trapezindent-Crimp
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplatten-Steckverbinder - OMNIMATE SignalZubehörKodierelemente
WerkzeugeCrimpwerkzeuge... für AderendhülsenCrimping tools
Ist Gegenstück von
-
Art.-Nr.:1044020000VPE:36 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, PUSH IN mit Betätigungselement, Klemmbereich, max. : 2.5 mm², Box
-
Art.-Nr.:1093500000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
-
Art.-Nr.:1093460000VPE:30 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 7.62 mm, Polzahl: 5, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 4 mm², Box
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Buchsenstecker PUSH IN FederanschlussBLF 7.62 HPBLF 7.62HP/180LR
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power HP4 mm²Buchsenstecker Zugbügel- SchraubanschlussBLZ 7.62 HPBLZ 7.62HP/180LR