Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Zugentlastung, schwarz, Polzahl: 8 |
Best.-Nr. | 1613920000 |
Typ | STVS 8 ZE SW |
GTIN (EAN) | 4008190296827 |
VPE | 10 Stück |
Produkt-Kennzahlen | |
Verpackung | Box |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.12.2022 |
Nettogewicht | 25,9 g |
Isolierstoff | PA |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 100 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 100 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Verpackung | Box |
VPE Länge | 177 mm |
VPE Breite | 122 mm |
VPE Höhe | 50 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broschüren |
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257)
[FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 11.0 | 27-46-04-02 |
ECLASS 12.0 | 27-46-04-02 |
ECLASS 13.0 | 27-46-04-02 |
ROHS | Konform |