Eigenschaften
Ausführung | Leiterplattensteckverbinder, Stiftleiste, seitlich geschlossen, Mittelflansch, THT-Lötanschluss, 10.16 mm, Polzahl: 4, 270°, Lötstiftlänge (l): 3.5 mm, schwarz |
Best.-Nr. | 2630190000 |
Typ | SU 10.16IT/04/270MF3 3.5AG BK BX SO |
GTIN (EAN) | 4050118633863 |
VPE | 36 Stück |
Produkt-Kennzahlen |
IEC: 1000 V / 78.3 A UL: 300 V / 60 A |
Nettogewicht | 17,892 g |
Produktfamilie | OMNIMATE Power - Serie BU/SU 10.16IT |
Anschlussart | Platinenanschluss |
Montage auf der Leiterplatte | THT-Lötanschluss |
Raster in mm (P) | 10,16 mm |
Raster in Zoll (P) | 0,4 " |
Abgangswinkel | 270° |
Polzahl | 4 |
Anzahl Lötstifte pro Pol | 3 |
Lötstiftlänge (l) | 3,5 mm |
Lötstiftlänge-Toleranz | +0,1 / -0,3 mm |
Lötstift-Abmessungen | 1,2 x 1,1 mm |
Lötstift-Abmessungen=d Toleranz | +0,1 / -0,1 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser (D) | 1,6 mm |
Bestückungsloch-Durchmesser Toleranz (D) | + 0,1 mm |
L1 in mm | 20,32 mm |
L1 in Zoll | 0,8 " |
Polreihenzahl | 1 |
Berührungsschutz nach DIN VDE 57 106 | fingersicher gesteckt |
Berührungsschutz nach DIN VDE 0470 | IP 20 gesteckt |
Durchgangswiderstand | 2,00 mΩ |
Kodierbar | Ja |
Anzugsdrehmoment |
|
Isolierstoff | PA GF |
Farbe | schwarz |
Farbtabelle (ähnlich) | RAL 9011 |
Isolierstoffgruppe | I |
Kriechstromfestigkeit (CTI) | ≥ 600 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Kontaktmaterial | Cu-leg |
Schichtaufbau - Lötanschluss | ≥ 3 µm Ag |
Schichtaufbau - Steckkontakt | ≥ 3 µm Ag |
Lagertemperatur, min. | -40 °C |
Lagertemperatur, max. | 70 °C |
Betriebstemperatur, min. | -50 °C |
Betriebstemperatur, max. | 120 °C |
Temperaturbereich Montage, min. | -25 °C |
Temperaturbereich Montage, max. | 120 °C |
geprüft nach Norm |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=20°C) | 78,3 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=20°C) | 67,9 A |
Bemessungsstrom, min. Polzahl (Tu=40°C) | 70,6 A |
Bemessungsstrom, max. Polzahl (Tu=40°C) | 61,3 A |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 1.000 V |
Bemessungsspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 690 V |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad II/2 | 6 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/2 | 8 kV |
Bemessungsstoßspannung bei Überspannungsk./Verschmutzungsgrad III/3 | 8 kV |
Kurzzeitstromfestigkeit | 3 x 1s mit 1000 A |
Kriechstrecke, min. | 10,5 mm |
Luftstrecke, min. | 8,9 mm |
Nennspannung (Use group B / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / CSA) | 300 V |
Nennspannung (Use group D / CSA) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / CSA) | 60 A |
Nennstrom (Use group C / CSA) | 60 A |
Nennstrom (Use group D / CSA) | 5 A |
Nennspannung (Use group B / UL 1059) | 300 V |
Nennspannung (Use group C / UL 1059] | 300 V |
Nennspannung (Use group D / UL 1059) | 600 V |
Nennstrom (Use group B / UL 1059) | 60 A |
Nennstrom (Use group C / UL 1059) | 60 A |
Nennstrom (Use group D / UL 1059) | 5 A |
Kriechstrecke, min. | 10,5 mm |
Luftstrecke, min. | 8,9 mm |
VPE Länge | 338 mm |
VPE Breite | 130 mm |
VPE Höhe | 33 mm |
IPC-Konformität | Konformität: Die Produkte werden nach international anerkannten Standards und Normen entwickelt, gefertigt und ausgeliefert und entsprechen den zugesicherten Eigenschaften im Datenblatt bzw. erfüllen dekorative Eigenschaften in Anlehnung der IPC-A-610 „Class2“. Darüber hinaus gehende Ansprüche an die Produkte können auf Anfrage bewertet werden. |
Hinweise |
|
Produktänderungsmitteilung |
[20220630 Change OMNIMATE® Power SU 10.16IT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263709)
[20220630 Technische Änderung OMNIMATE® Power SU 10.16IT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_263710) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2812290000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Befestigungsschraube
-
Art.-Nr.:2812340000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Befestigungsschraube
-
Art.-Nr.:2592600000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, natur, Polzahl: 1
-
Art.-Nr.:1824410000VPE:50 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Zubehör, Kodierelement, schwarz, Polzahl: 1
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerZubehörBefestigungsschraube
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerZubehörKodierelemente
Ist Gegenstück von
-
Art.-Nr.:2000430000VPE:18 Stück
Leiterplattensteckverbinder, Buchsenstecker, 10.16 mm, Polzahl: 4, 180°, Zugbügelanschluss, Klemmbereich, max. : 16 mm², Box
Leiterplattenklemmen und –steckverbinderLeiterplattensteckverbinder - OMNIMATE PowerOMNIMATE Power IT16 mm²Buchsenstecker Zugbügel-AnschlussBUZ 10.16IT/180BUZ 10.16IT/180MF