Eigenschaften
Ausführung | Tragschiene, TS 15, Breite: 217 mm, ohne Langloch, Stahl, verzinkt und passiviert |
Best.-Nr. | 8000037610 |
Typ | TS 15 ST/ZN 217/4.5X10 |
GTIN (EAN) | 4050118861846 |
VPE | 100 Stück |
Tiefe | 5 mm |
Tiefe (inch) | 0,197 inch |
Höhe | 15 mm |
Höhe (inch) | 0,591 inch |
Breite | 217 mm |
Breite (inch) | 8,543 inch |
Nettogewicht | 35,104 g |
Einbaubefestigung | geschraubt |
Materialstärke | 1 mm |
Normen | DIN EN 60715 |
Oberfläche | verzinkt und passiviert |
Werkstoff | Stahl |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001285 |
ETIM 7.0 | EC001285 |
ETIM 8.0 | EC001285 |
ETIM 9.0 | EC001285 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-02 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 11.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 12.0 | 27-40-06-02 |
ECLASS 13.0 | 27-40-06-02 |