Eigenschaften
Best.-Nr. | 3074590000 |
Art | US67-CAB-00C4S-01000-000 |
GTIN (EAN) | 4099987075947 |
VPE | 1 Stück |
Durchmesser | 4,95 mm |
Nettogewicht | 380 g |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
ROHS | Konform |