Eigenschaften
Ausführung | VG Exi 4J (Ex-Kunststoff-Kabelverschraubung 4J Exi), Kabelverschraubung, gerade, M 50, 18 mm, OD min. 30 - OD max. 38 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30 min.), Polyamid 6 |
Best.-Nr. | 1461100000 |
Typ | VG M50 EXI BL |
GTIN (EAN) | 4050118267204 |
VPE | 5 Stück |
Höhe | 55 mm |
Höhe (inch) | 2,165 inch |
Nettogewicht | 96,6 g |
Betriebstemperatur | -40 °C...80 °C |
Kennzeichnung |
Ex e llC Gb
Ex tb IIIC Db IP66/68 |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (ATEX) | IMQ 13 ATEX 010 X |
Zertifikat-Nr. Kabelverschraubung (IECEx) | IECEx IMQ 13.0003X |
Zulassungsumgebung |
ATEX
IECEX |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
Dichteinsatz | CR |
Einsatztemperaturbereich, max. | 80 °C |
Einsatztemperaturbereich, min. | -40 °C |
Gewinde (außen) | M 50 |
Gewindelänge | 18 mm |
Gewindesteigung | 1,5 mm |
Halogene | Ja |
Installationsvorgaben | Siehe Montageanleitung |
Kabeldurchmesser außen, max. | 38 mm |
Kabeldurchmesser außen, min. | 30 mm |
Normen |
IEC 60079-0
IEC 60079-7 IEC 60079-31 EN 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Schlagfestigkeit | 4 J ATEX-Version |
Schlüsselweite 1 | 60 mm |
Schlüsselweite 2 | 60 mm |
Schutzart |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
Schutzart mit GWDR |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) |
Verschraubung | Metrisch |
Werkstoff | Polyamid 6 |
Zündschutzart | Eigensicherheit Ex i |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_54206) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1461100000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1461100000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1461100000&norm=0) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-34 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-02 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-02 |
Zulassungen | CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:1737040000VPE:25 Stück
SKMU MS (Messinggegenmutter), Gegenmutter, M 50, 5 mm, Messing, vernickelt
Kabeleinführungssysteme und KomponentenKabelverschraubungenWeiteres ZubehörGegenmutternMessing-Kontermuttern, vernickelt