Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, ohne Fernmeldekontakt, TN-C |
Best.-Nr. | 2062940000 |
Typ | VPU I 3 280V/25KA |
GTIN (EAN) | 4050118414509 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2024 |
Produktalternative | [2726740000](~/p/2726740000) |
Tiefe | 69 mm |
Tiefe (inch) | 2,717 inch |
Höhe | 94 mm |
Höhe (inch) | 3,701 inch |
Breite | 106,8 mm |
Breite (inch) | 4,205 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 75 mm |
Nettogewicht | 980 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
Ausführung | ohne Fernmeldekontakt |
Bauform |
Installationsgehäuse; 6 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
Farbe |
schwarz
orange |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 |
Segment | Energieverteilung |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | IV |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 100 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 25 kA |
Absicherung |
Keine Sicherung erforderlich ≤ 250 A gG
250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A) |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T1
T2 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ I
Typ II |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 25 ns |
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE) | 25 kA |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ I
Typ II Typ III |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | Technisch nicht vorhanden |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 280 V |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Leckstrom bei Un | 100 µA |
Meldekontakt | Nein |
Nennlaststrom IL | 100 A |
Nennspannung (AC) | 230 V |
Netzform | TN-C |
Netzspannung | 230 V / 400 V |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 3 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,4 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 438 V |
Abisolierlänge | 15 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 15 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 3 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 4 mm² |
Klemmbereich, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 50 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 50 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86293) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_65869) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2062940000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2062940000) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35398) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
Ersatzteile
-
Art.-Nr.:2067650000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Typ I: 230/400 V; 400/690 VVPU I ErsatzableiterL-PEN 280 V