Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, mit Fernmeldekontakt, Leckstromfrei, TN-C-S, TN-S |
Best.-Nr. | 1351720000 |
Typ | VPU I 4 R LCF 280V/25KA |
GTIN (EAN) | 4050118158441 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.03.2024 |
Produktalternative | [2726790000](~/p/2726790000) |
Tiefe | 69 mm |
Tiefe (inch) | 2,717 inch |
Höhe | 106 mm |
Höhe (inch) | 4,173 inch |
Breite | 142,4 mm |
Breite (inch) | 5,606 inch |
Befestigungsmaß Höhe | 75 mm |
Nettogewicht | 1.406 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
Abisolierlänge | 8 mm |
Anschlussart | PUSH IN |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 1,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,14 mm² |
Ausführung |
mit Fernmeldekontakt
Leckstromfrei |
Bauform |
Installationsgehäuse; 8 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
Farbe |
schwarz
orange |
Geeignet für | Vorzählerinstallation (leckstromfrei) |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 |
Segment | Energieverteilung |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | IV |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 100 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 25 kA |
Absicherung |
Keine Sicherung erforderlich ≤ 250 A gG
250 A gL (wenn Vorsicherung > 250 A) |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T1
T2 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ I
Typ II |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 100 ns |
Blitzprüfstrom Iimp(10/350 µs) (L-PE) | 25 kA |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ I
Typ II Typ III |
Folgestromlöschfähigkeit Ifi | Technisch nicht vorhanden |
Frequenzbereich, max. | 60 Hz |
Frequenzbereich, min. | 50 Hz |
Geeignet für | Vorzählerinstallation (leckstromfrei) |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 280 V |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Leckstrom bei Un | 1 µA |
Meldekontakt | 250 V 1A 1CO |
Nennlaststrom IL | 125 A |
Nennspannung (AC) | 230 V |
Netzform |
TN-C-S
TN-S |
Netzspannung | 230 V / 400 V |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 4 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,6 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 438 V |
Abisolierlänge | 15 mm |
Anschlussart | Schraubanschluss |
Abisolierlänge Bemessungsanschluss | 15 mm |
Anzugsdrehmoment, min. | 2 Nm |
Anzugsdrehmoment, max. | 3 Nm |
Klemmbereich, Bemessungsanschluss | 16 mm² |
Klemmbereich, min. | 4 mm² |
Klemmbereich, max. | 35 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 16 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 25 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, AEH (DIN 46228-1), max. | 50 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 50 mm² |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86294) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_61319) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1351720000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1351720000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1351720000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35398) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Mehrpoliger Blitzstromableiter nach den Anforderungen der Klasse I nach der IEC 61643-11, EN61643-11:2013 dient der Ableiter aus V0 Material beim Übergang der Schnittstellen 0 auf 1 (nach IEC 1312-1) als Blitzschutzpotentialausgleich und wird in Applikationen nach IEC 61643-12 eingesetzt. Durch die Verwendung einer nicht ausblasenden Funkenstrecke in Kombination mit einem Hochleistungsvaristor werden die Anforderungen zur Überprüfbarkeit von Überspannungsschutz-Schutzeinrichtungen der Klasse I aus der VDEW-Richtlinie erfüllt. Der Ableiter wird in die Nähe der Einspeisung der zu schützenden Anlage in einer handelsüblichen Installations-/ Verteilergehäuse installiert. Der VPU I 4 R LCF 280V/25kA Wird im TN-S Netz eingesetzt. Mit thermischer Abtrennvorrichtung des Varistors. Wenn kein Schutz mehr vorhanden ist, ändert sich die Farbe im Anzeigefenster von grün auf rot. Zusätzlich wird der Funktionszustand durch einen potentialfreien Meldekontakt (Wechsler) angezeigt. Nennspannung : 230 Vac Blitzprüfstrom (10/350µs): 25 kA Schutzpegel bei Blitzprüfstrom < 1,6 kV 25 kA Kurzschlussfestigkeit bei max. Vorsicherung von 250 A gl Fernmeldeausgang: Kontakt: 250V/0,5A 48VDC/0,1A Typ: Weidmüller VPU I 4 R LCF 280V/25kA Best Nr. 1351720000 Oder gleichwertig |
Ausschreibungstext kurz | Klasse I Ableiter für LPL I mit 25kA geeignet für 230/400V TN-S Netzsysteme . Schutzpegel <1,6 kV. Mit Fernmeldung Typ: Weidmüller VPU I 4 R LCF 280V/25kA Best Nr. 1351720000 oder gleichwertig |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
Ersatzteile
-
-
Art.-Nr.:1351540000VPE:1 Stück
Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter
Blitz- und ÜberspannungsschutzZubehörVPU-Baureihe
Blitz- und ÜberspannungsschutzÜberspannungsschutzgeräte für EnergiesystemeWechselspannungDIN rail TS 35Typ I: 230/400 V; 400/690 VVPU I ErsatzableiterL-PEN 280 V