Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter |
Best.-Nr. | 1352730000 |
Typ | VPU II 0 LCF 280V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118157642 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 64 mm |
Tiefe (inch) | 2,52 inch |
Höhe | 52 mm |
Höhe (inch) | 2,047 inch |
Breite | 17,8 mm |
Breite (inch) | 0,701 inch |
Nettogewicht | 95 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
Ausführung | Ersatzableiter |
Bauform |
Installationsgehäuse; 1 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Farbe | orange |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 20 kA |
Absicherung |
125 A gL (wenn Vorsicherung > 125 A)
Keine Sicherung erforderlich ≤ 125 A gG |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T2
T3 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 100 ns |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Höchste Dauerspannung, Uc (AC) | 280 V |
Kombinierter Stoß UOC | 10 kV |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 25 kA |
Leckstrom bei Un | 1 µA |
Nennspannung (AC) | 230 V |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 1 |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 1,8 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 438 V |
Anschlussart | steckbar |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1352730000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1352730000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Ersatzableiter aus V0 Material für Überspannungableiter VPU II 280V LCF Serie Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 280V LCF Typ: Weidmüller VPU II 0 LCF 280V/40kA Best Nr. : 1352730000 |
Ausschreibungstext kurz | Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU II 280V LCF Serie Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 280V LCF Typ: Weidmüller VPU II 0 LCF 280V/40kA Best Nr. : 1352730000 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![OEVE](/picture/OEVE.gif) |
ROHS | Konform |