Eigenschaften
Ausfuehrung | Überspannungsableiter, Niederspannung, Zubehör, Ersatzableiter |
Best.-Nr. | 1351180000 |
Art | VPU II 0 N-PE 260V/40KA |
GTIN (EAN) | 4050118158854 |
VPE | 1 Stück |
Tiefe | 64 mm |
Tiefe (inch) | 2,52 inch |
Höhe | 52 mm |
Höhe (inch) | 2,047 inch |
Breite | 17,8 mm |
Breite (inch) | 0,701 inch |
Nettogewicht | 52 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C...70 °C |
Feuchtigkeit | 5...95 % rel. Feuchte |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform ohne Ausnahme |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Ausführung | Ersatzableiter |
Bauform |
Installationsgehäuse; 1 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Farbe | blau |
Optische Funktionsanzeige | Nein |
Schutzart | IP20 |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Ableitstrom Imax (8/20µs) N-PE | 40 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) N-PE | 20 kA |
Absicherung | nicht notwendig |
Anforderungsklasse nach EN 61643-11 |
T2
T3 |
Anforderungsklasse nach IEC 61643-11 |
Typ II
Typ III |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 100 ns |
Energetische Koordination (≤10 m) |
Typ II
Typ III |
Frequenzbereich, max. | 60 Hz |
Frequenzbereich, min. | 50 Hz |
Höchste Dauerspannung, Uc (N-PE) | 260 V |
Kombinierter Stoß UOC | 10 kV |
Kurzschlussfestigkeit ISCCR | 100 kA |
Leckstrom bei Un | 1 µA |
Nennspannung (AC) | 230 V |
Normen | IEC61643-11, EN61643-11 |
Polzahl | 1 |
Schutzpegel Up bei IN (N-PE) | ≤ 1,5 kV |
Spannungsart | AC |
Temporäre Überspannung - TOV | 1.200 V |
Anschlussart | steckbar |
Spannungsart | AC |
Polzahl | 1 |
Schutzart | IP20 |
Farbe | blau |
Produkthinweis |
Nur für IT-Netzsysteme, bei denen die Masse am Verteilungstransformator mit der Masse auf Kundenseite verbunden ist (RE=RA in Abbildung 44.A1 von IEC 60634-4-44:2018). |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86296) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1351180000) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 14.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Ersatzableiter aus V0 Material für Überspannungableiter VPU II N-PE 440V Serie. Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 440V Typ: Weidmüller VPU II 0 N-PE 440V/40kA Best Nr. : 1351180000 |
Ausschreibungstext kurz | Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU II N-PE 440V Serie. Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 440V Typ: Weidmüller VPU II 0 N-PE 440V/40kA Best Nr. : 1351180000 |
Zulassungen |  |
ROHS | Konform |