Eigenschaften
Ausführung | Überspannungsableiter, Niederspannung |
Best.-Nr. | 1375440000 |
Typ | VPU II 0 PV Y 1000V DC |
GTIN (EAN) | 4050118192230 |
VPE | 1 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 31.12.2022 |
Produktalternative | [2530660000](~/p/2530660000) |
Tiefe | 64 mm |
Tiefe (inch) | 2,52 inch |
Höhe | 90 mm |
Höhe (inch) | 3,543 inch |
Breite | 17,8 mm |
Breite (inch) | 0,701 inch |
Nettogewicht | 90 g |
Lagertemperatur | -40 °C...80 °C |
Betriebstemperatur | -40 °C... |
Bauform |
Installationsgehäuse; 1 TE
Insta IP20 |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Farbe | orange |
Optische Funktionsanzeige | grün = ok, rot = Ableiter defekt, auswechseln |
Schutzart | IP20 |
Tragschiene | TS 35 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Überspannungskategorie | III |
Anforderungsklasse | Typ II |
Kurzschlussfestigkeit ISCPV | 200 A |
Max. kontinuierliche Betriebsspannung DC UCPV-Modus +/- , -/PE , +/PE | 1.000 V |
Normen | EN 50539-11 |
Schutzpegel Up (+/- , -/PE , +/PE) | ≤ 4,0 kV |
Schutzpegel Up bei In (pro Modul) | ≤ 4,0 kV |
Spannung der PV Anlage, max. UCPV | 1.000 V |
Ableitstrom Imax (8/20µs) Ader-PE | 40 kA |
Ableitstrom In (8/20µs) Ader-PE | 20 kA |
Ansprechzeit / Rückfallzeit | ≤ 25 ns |
Höchste Dauerspannung, Uc (DC) | 1000 V |
Leckstrom bei Un | 30 µA |
Nennspannung (DC) | 1000 V |
Normen | EN 50539-11 |
Polzahl | 1 |
PV-Spannung nach IEC 60364-7-712 | ≤ 1000 V |
Schutzpegel Up bei IN (L/N-PE) | ≤ 2,1 kV |
Spannungsart | DC |
Anschlussart | steckbar |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument | [EU_Konformitätserklärung / EU_Declaration_of_Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_86295) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1375440000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1375440000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [Beipackzettel / Instruction sheet](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35333) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000941 |
ETIM 7.0 | EC000941 |
ETIM 8.0 | EC000941 |
ETIM 9.0 | EC000941 |
ECLASS 9.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 9.1 | 27-13-08-05 |
ECLASS 10.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 11.0 | 27-13-08-05 |
ECLASS 12.0 | 27-17-90-90 |
ECLASS 13.0 | 27-17-90-90 |
Ausschreibungstext lang | Ersatzableiter aus V0 Material für Überspannungableiter VPU II 1000V DC Y Serie. Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 1000V DC für PV-Anlagen Y-Serie Typ: Weidmüller VPU II 0 PV Y 1000VDC Best Nr. : 13515440000 |
Ausschreibungstext kurz | Ersatzableiter für Überspannungableiter VPU II 1000V DC Y Serie. Die steckbaren Hochleistungsvaristoren können nach einem Ausfall durch eine Fachkraft ausgetauscht werden. Nennspannung: 1000V DC für PV-Anlagen Y-Serie Typ: Weidmüller VPU II 0 PV Y 1000VDC Best Nr. : 13515440000 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Konform |
Zubehör
-
Art.-Nr.:2749890000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 1 mm, 80 mm, Klingenstärke (A): 1
-
Art.-Nr.:2749850000VPE:1 Stück
Schraubendreher, Klingenbreite (B): 5.5 mm, Klingenlänge: 125 mm, Klingenstärke (A): 1 mm
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeKreuzschlitz-Schraubendreher, Typ Phillips
WerkzeugeSchraubenVDE isolierte Schraubendreher und SätzeSchlitz-Schraubendreher