Eigenschaften
Ausführung | Z-Reihe, Durchgangs-Reihenklemme, Bemessungsquerschnitt: 2.5 mm², Zugfederanschluss, blau |
Best.-Nr. | 1808180000 |
Typ | ZDUA 2.5-2N BL |
GTIN (EAN) | 4032248280261 |
VPE | 100 Stück |
Lieferstatus | Dieser Artikel ist demnächst nicht mehr lieferbar. |
Lieferbar bis | 30.03.2022 |
Produktalternative | [1720930000](~/p/1720930000) |
Tiefe | 35 mm |
Tiefe (inch) | 1,378 inch |
Tiefe inklusive Tragschiene | 35,5 mm |
Höhe | 42,5 mm |
Höhe (inch) | 1,673 inch |
Breite | 5,1 mm |
Breite (inch) | 0,201 inch |
Nettogewicht | 5,12 g |
Lagertemperatur | -25 °C...55 °C |
Dauergebrauchstemperatur, min. | -60 °C |
Dauergebrauchstemperatur, max. | 130 °C |
Werkstoff | Wemid |
Farbe | blau |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V-0 |
Ausführung |
Zugfederanschluss
für steckbare Querverbindung einseitig offen |
Abschlussplatte erforderlich | Ja |
Anzahl der Potentiale | 1 |
Anzahl der Etagen | 1 |
Anzahl der Klemmstellen je Etage | 2 |
Anzahl der Potentiale pro Etage | 1 |
Etagen intern gebrückt | Nein |
PE-Anschluss | Nein |
Tragschiene | TS 15 |
N-Funktion | Ja |
PE-Funktion | Nein |
PEN-Funktion | Nein |
explosionsgeprüfte Ausführung | Ja |
Montageart | gerastet |
Offene Seiten | rechts |
Abisolierlänge | 10 mm |
Anschlussart | Zugfederanschluss |
Anschlussrichtung | oben |
Anzahl Anschlüsse | 2 |
Klemmbereich, max. | 4 mm² |
Klemmbereich, min. | 0,13 mm² |
Klingenmaß | 0,6 x 3,5 mm |
Lehrdorn nach 60 947-1 | A2 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, eindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig AEH mit Kunststoffkragen DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig mit AEH DIN 46228/1,min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, feindrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, max. | 2,5 mm² |
Leiteranschlussquerschnitt, mehrdrähtig, min. | 0,5 mm² |
Leiterquerschnitt max (CSA) | 12 AWG |
Leiterquerschnitt min (CSA) | 26 AWG |
Spannung Gr C (CSA) | 600 V |
Strom Gr C (CSA) | 20 A |
Zertifikat-Nr. (CSA) | 200039-1152892 |
Versatz TS 15 | 22,5 mm |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, max. | AWG 12 |
Leiteranschlussquerschnitt AWG, min. | AWG 26 |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Tragschiene | TS 15 |
Bemessungsquerschnitt | 2,5 mm² |
Bemessungsspannung | 800 V |
Bemessungsspannung DC | 800 V |
Nennstrom | 24 A |
Strom bei max. Leiter | 30 A |
Normen | IEC 60947-7-1 |
Durchgangswiderstand gemäß IEC 60947-7-x | 1,33 mΩ |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Verlustleistung gemäß IEC 60947-7-x | 0,77 W |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Leitergr. Factory wiring max (cURus) | 12 AWG |
Leitergr. Factory wiring min (cURus) | 26 AWG |
Leitergr. Field wiring max (cURus) | 12 AWG |
Leitergr. Field wiring min (cURus) | 26 AWG |
Spannung Gr C (cURus) | 600 V |
Strom Gr C (cURus) | 20 A |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zulassung / Zertifikat / Konformitätsdokument |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_36893)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284531) |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64044) |
Engineering-Daten | [Zuken E3.S](LINK/CAE_DE.html) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1808180000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1808180000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1808180000&norm=0) |
Anwenderdokumentation | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Kataloge | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-01 |
Zulassungen | ![CE](/picture/CE.gif) ![CSA](/picture/CSA.gif) ![CURUS](/picture/CURUS.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](LINK/UL_search.html) |
Zertifikat-Nr. (cURus) | E60693 |
Zubehör
-
-
Art.-Nr.:1636530000VPE:20 Stück
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 15 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:1611930000VPE:20 Stück
Klemmenmarkierer, Klemmenmarkierung, 32 x 7 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, weiß
-
Art.-Nr.:7920340000VPE:20 Stück
Endwinkel, Kunststoff, beige, Tragschiene: TS 15, Direktmontage
-
Art.-Nr.:1071900000VPE:50 Stück
Endwinkel, Kunststoff, dunkelbeige, Tragschiene: TS 15, Direktmontage
-
Art.-Nr.:0382860000VPE:50 Stück
Endwinkel, Polyamid 66, beige, Tragschiene: TS 15, Direktmontage
-
Art.-Nr.:1609810000VPE:200 Stück
Dekafix, Klemmenmarkierung, 5 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, nach Kundenwunsch
-
Art.-Nr.:2749610000VPE:1 Stück
Schraubwerkzeug, Klingenbreite (B): 3.5 mm, Klingenlänge: 100 mm, Klingenstärke (A): 0.6 mm
-
-
-
-
Art.-Nr.:1527620000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 5, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527680000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 9, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527720000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 20, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527590000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 4, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527630000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 6, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527540000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 2, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527640000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 7, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527670000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 8, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527570000VPE:60 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 3, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527730000VPE:5 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 50, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1527690000VPE:20 Stück
Querverbinder (Klemmen), gesteckt, Polzahl: 10, Raster in mm (P): 5.10, Isoliert: Ja, 24 A, orange
-
Art.-Nr.:1792000000VPE:720 Stück
WS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß
-
Art.-Nr.:1610000000VPE:480 Stück
ZS, Klemmenmarkierung, 10 x 5 mm, Raster in mm (P): 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, weiß