Dopuszczenia
Jóváhagyások
ROHS
UL File Number Search
Tanúsítvány száma (UR)
Основные данные для заказа
Változat
Rendelési szám
Típus
GTIN (EAN)
Qty.
Product data
Packaging
Stato consegna
Ultima data dell’ordine
Wymiary i masa
Mélység
Profondità (pollici)
Magasság
Height (inches)
Szélesség
Width (inches)
Nettó tömeg
Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego
RoHS megfelelőségi állapot
REACH SVHC
Parametry systemu
Famille de produits
Type de raccordement
Vezetékcsatlakozás-technika
Raszter mm-ben (P)
Raszter inch-ben (P)
Vezeték kimeneti irány
Numero di poli
L1, mm
L1 en pouce
Sorok száma
Érintkezősorok száma
Névleges keresztmetszet
Protezione da contatto accidentale DIN VDE 57 106
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint
Protection degree
Térfogati ellenállás
Codable
Lunghezza di spellatura
Tightening torque, min.
Tightening torque, max.
Clamping screw
Screwdriver blade standard
Plugging cycles
Pulling force/pole, max.
Данные о материалах
Szigetelőanyag
Szín
Színskála (hasonló)
Szigetelőanyag csoport
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI)
Szigetelési ellenállás
UL 94 flammability rating
Érintkező anyaga
Érintkező felület
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete
Storage temperature, min.
Storage temperature, max.
Operating temperature, min.
Operating temperature, max.
Temperature range, installation, min.
Temperature range, installation, max.
Провода, подходящие для подключения
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, min.
Rögzítési tartomány, névleges csatlakozás, max.
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, min.
Vezeték csatlakozási keresztmetszet AWG, max.
Tömör, min. H05(07) V-U
Tömör, max. H05(07) V-U
Flexibilis, min. H05(07) V-K
Flexibilis, max. H05(07) V-K
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, min.
műanyag galléros érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 4, max.
con terminale, DIN 46228 pt 1, min.
érvéghüvellyel, DIN 46228 pt 1, max.
Calibro a tampone secondo EN 60999 a x b; ø
Hivatkozási szöveg
IEC 정격데이터
표준에 따라 시험완료
Corrente di dimensionamento, numero minimo di poli (Tu=20 °C)
Corrente di dimensionamento, numero massimo di poli (Tu=20 °C)
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C)
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C)
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
Tensione nominale con classe di sovratensione/grado di lordura III/3
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez
Tensione di dimensionamento con classe di sovratensione/grado di lordura III/2
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez
Rövid idejű határáram ellenállás
Rated data acc. to CSA
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA)
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA)
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA)
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.
Vezeték keresztmetszet, AWG, max.
Rated data acc. to UL 1059
Intézet (UR)
Tanúsítvány száma (UR)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059)
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059)
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059)
Vezeték keresztmetszet, AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Reference to approval values
Opakowanie
Csomagolás
VPE hosszúság
VPE szélesség
VPE magasság
Important note
IPC megfelelőség
Megjegyzések
Classifications
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0