Versiones con salida de 3-33 VCC 2 A
- 1 contacto normalmente abierto (MOS-FET)
- Anchura de 6,4 mm
- Corriente de salida de 2 A CC
- Entrada multitensión única de 24 V a 230 V CU
- Tensiones de entrada de 12 V CC a 230 V CU con señalización de color: CA: rojo, CC: azul, CU: blanco
-
N.º de artículo:2663080000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618810000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618720000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618730000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618820000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618760000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 48 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618970000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 60 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618660000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618770000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 120 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618670000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 230 V AC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2618800000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 230 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, PUSH IN
-
N.º de artículo:2662920000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning
-
N.º de artículo:1127140000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 5 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning
-
N.º de artículo:1127170000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning
-
N.º de artículo:1127150000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 12 V DC ±20 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning
-
N.º de artículo:1127180000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning
-
N.º de artículo:1127190000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 48 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning
-
N.º de artículo:1127200000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 60 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning
-
N.º de artículo:1127230000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 120 V AC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning
-
N.º de artículo:1127210000Unidad de embalaje:10 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 120 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 2 A, Skruvanslutning