3~33V DC 2A 출력 버전
- 1 NO 접점(MOS-FET)
- 폭 6.4 mm
- 2A DC 출력 전류
- 24V~230V UC의 고유한 다중 전압 입력
- 12V DC~230V UC 입력 전압, 색구분 마킹: AC: 적색, DC: 청색, UC: 백색
-
항목 번호:2663080000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618810000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618720000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618730000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618820000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618760000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 48 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618970000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 60 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618660000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618770000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618670000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2618800000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 230 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, PUSH IN
-
항목 번호:2662920000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선
-
항목 번호:1127140000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선
-
항목 번호:1127170000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선
-
항목 번호:1127150000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 12 V DC ±20 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선
-
항목 번호:1127180000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선
-
항목 번호:1127190000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 48 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선
-
항목 번호:1127200000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 60 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선
-
항목 번호:1127230000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선
-
Cikkszám:1127210000VPE:10 PC
TERMSERIES, 솔리드 스테이트 릴레이, 정격 제어 전압: 120 V UC ±10 % , 정격 스위칭 전압: 3...33 V DC, 연속 전류: 2 A, 스크류 결선