Připojení PUSH IN
- 1 NO kontakt (MOS-FET)
- Šířka 6,4 mm
- Výstupní proud 2 A DC
- Unikátní vícenapěťový vstup od 24 V do 230 V UC
- Vstupní napětí od 12 V DC do 230 V UC s barevným označením: AC: červená, DC: modrá, UC: bílá
-
ID výrobku:2663080000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24…230 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618810000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 5 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618720000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В (DC) ±20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618730000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 24 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618820000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 12 В (DC) ± 20 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618760000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 48 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618970000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 60 В UC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618660000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618770000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 120 V UC ±10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618670000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 В AC ± 10 % , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN
-
ID výrobku:2618800000Obalová jednotka:10 Штука
TERMSERIES, Твердотельное реле, Номинальное напряжение: 230 В UC ±10% , Номинальное напряжение переключения: 3...33 В DC, Ток: 2 A, PUSH IN