Cavi di ricarica AC
-
N. articolo:2713330000Confezione:1 Pezzo
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 11 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 20 A, Lunghezza del cavo: 5 m, Esecuzione del cavo: a spirale
-
N. articolo:2754380000Confezione:1 Pezzo
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 11 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 20 A, Lunghezza del cavo: 5 m, Esecuzione del cavo: regolare
-
N. articolo:2754410000Confezione:1 Pezzo
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 22 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 32 A, Lunghezza del cavo: 5 m, Esecuzione del cavo: a spirale
-
N. articolo:2791300000Confezione:1 Pezzo
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 22 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 32 A, Lunghezza del cavo: 7.5 m, Esecuzione del cavo: regolare
-
N. articolo:2791330000Confezione:1 Pezzo
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 11 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 20 A, Lunghezza del cavo: 10 m, Esecuzione del cavo: regolare
-
N. articolo:2791320000Confezione:1 Pezzo
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 11 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 20 A, Lunghezza del cavo: 7.5 m, Esecuzione del cavo: regolare
-
N. articolo:2791310000Confezione:1 Pezzo
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 22 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 32 A, Lunghezza del cavo: 10 m, Esecuzione del cavo: regolare
-
N. articolo:2754390000Confezione:1 Pezzo
Cavo di ricarica AC, Tipo di collegamento - punto di ricarica: Tipo 2, Tipo di collegamento - veicolo: Tipo 2, Potenza di ricarica, max.: 22 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 32 A, Lunghezza del cavo: 5 m, Esecuzione del cavo: regolare