订单模板
Čeština
简体中文
Dansk
Deutsch
English
Español
Français
한국어
Italiano
Magyar
Nederlands
日本語
Polski
Русский
Suomi
Svenska
Türkçe
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 2.5 mm², 24 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 蓝色, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2
直通型接线端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 32 A, 800 V, 联接点数量: 2
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 4, 层数: 2, TS 35, V-0
多层模块化端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 500 V, 联接点数量: 5, 层数: 3, TS 35, V-0