Crimpanschluss
Der HD Serie ist mit gedrehten Crimpkontakten sowie Lichtwellenleiterkontakten zu bestücken - überzeugend flexibel.
Polzahl: 7 - 128
Bemessungsstrom: 10 A
Bemessungsspannung: 250 V
Nennspannung nach UL/CSA: 600 V AC/DC
Crimpanschluss
-
Art.-Nr.:1650570000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 7, Crimpanschluss, Baugröße: 1
-
Art.-Nr.:1650580000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 7, Crimpanschluss, Baugröße: 1
-
Art.-Nr.:1650590000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 50 V, 10 A, Polzahl: 8, Crimpanschluss, Baugröße: 1
-
Art.-Nr.:1650600000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 50 V, 10 A, Polzahl: 8, Crimpanschluss, Baugröße: 1
-
Art.-Nr.:1650650000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 15, Crimpanschluss, Baugröße: 2
-
Art.-Nr.:1650660000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 15, Crimpanschluss, Baugröße: 2
-
Art.-Nr.:1650870000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 24, Crimpanschluss, Baugröße: 4
-
Art.-Nr.:1650890000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 24, Crimpanschluss, Baugröße: 4
-
Art.-Nr.:1650810000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 25, Crimpanschluss, Baugröße: 5
-
Art.-Nr.:1650820000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 25, Crimpanschluss, Baugröße: 5
-
Art.-Nr.:1601710000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 40, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1601730000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 40, Crimpanschluss, Baugröße: 6
-
Art.-Nr.:1023050000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 25, Crimpanschluss, Baugröße: 5, 7
-
Art.-Nr.:1023040000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 25, Crimpanschluss, Baugröße: 5, 7
-
Art.-Nr.:1601720000VPE:1 Stück
HDC - Einsatz, Stift, 250 V, 10 A, Polzahl: 64, Crimpanschluss, Baugröße: 8
-
Produkt ID:1601740000Pakningsenhed:1 Stück
HDC - Einsatz, Buchse, 250 V, 10 A, Polzahl: 64, Crimpanschluss, Baugröße: 8