4 mm²
在某些应用中,使用单独保险丝保护的直通型联接方式十分有效。保险丝端子由一个接线端子底座以及一根保险丝插入支架构成。保险丝具有从旋转保险丝杆和插拔式保险丝架,到能够以螺钉安装的外壳和扁平的汽车插拔保险丝等多种类型。
-
商品编号:1367400000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 灰色, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:0225460000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 115 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:2616240000包装单位:100 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:0225660000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 230 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:8050810000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:0225360000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 48 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:0222860000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 米色/黄色, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:1750470000包装单位:100 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 500 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
-
商品编号:1937670000包装单位:25 PC
熔丝保险端子, 螺钉联接, 深褐, 4 mm², 6.3 A, 24 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, TS 32
Added to Your Shopping Cart