ショートエレメント
-
-
商品番号:1604310000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 14.10, 絶縁: はい, 幅: 6.1 mm
-
商品番号:1604320000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 29.9 mm
-
商品番号:0307300000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ベージュ, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 15.4 mm
-
商品番号:1670360000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ベージュ, 57 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 15.4 mm
-
商品番号:1604270000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 14.10, 絶縁: はい, 幅: 6.1 mm
-
商品番号:0270960000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, ベージュ, 44 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 12 mm
-
商品番号:1319260000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 32 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 11 mm
-
-
商品番号:1604300000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 22 mm
-
-
商品番号:0307400000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ベージュ, 41 A, 極数: 4, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 30 mm
-
商品番号:1604280000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 14.1 mm
-
商品番号:1604290000販売単位:50 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 3, ピッチ (mm) (P): 14.10, 絶縁: はい, 幅: 6.1 mm
-
商品番号:1604330000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), 接続されている, 橙色, 41 A, 極数: 10, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 77.3 mm
-
-
商品番号:2702230000販売単位:40 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, 橙色, 41 A, 極数: 6, ピッチ (mm) (P): 8.00, 絶縁: はい, 幅: 42.3 mm
-
-
-
商品番号:0358460000販売単位:20 items
渡り配線コネクタ (端子), ねじ込み, ベージュ, 41 A, 極数: 2, ピッチ (mm) (P): 12.00, 絶縁: はい, 幅: 15.4 mm