Raccordement PUSH-IN
• 1 contact à fermeture (transistor)
• Garantit une séparation de potentiel sans usure ni entretien, dans un format de bloc de jonction compact
• Accessoires appropriés de la connexion transversale au repérage
• Circuit de protection intégré pour les entrées et les sorties
-
N.º de artículo:8950960000Unidad de embalaje:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 5 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
Tuotteen tunnus:8950970000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 12 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
Tuotteen tunnus:8950980000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
Tuotteen tunnus:8951060000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 24 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
Cikkszám:8950990000Csomagolási egység:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 48…60 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
Cikkszám:8951070000Csomagolási egység:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 48…60 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
Cikkszám:8951000000Csomagolási egység:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 110 V DC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
N. articolo:8951080000Confezione:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
N. articolo:1188830000Confezione:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 120 V AC ±20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
N. articolo:8951010000Confezione:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 220 V DC +10 % / -15 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
항목 번호:8951090000패키징 단위:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 230 V AC +10 % / -20 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN
-
Product ID:1189260000VPE:10 Pièce
TERMOPTO, Relais statique, Tension nominale: 230 V AC +10 % / -15 % , Tension de commutation nominale: 5...48 V DC, Courant permanent: 0,5 A, PUSH IN