neutra
SlimFix X è un marcatore per conduttori e cavi, esente da alogeni e dal design poco ingombrante. I marcatori possono essere applicati anche dopo il cablaggio del conduttore. Slimfix è un marcatore riconosciuto e approvato per il settore del traffico. Lo strumento SF consente un montaggio facile, anche in presenza di marcatori di piccole dimensioni.
• Materiale esente da alogeni
• Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
• Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
• Materiale esente da alogeni
• Marcatori collaudati ed apprezzati per le applicazioni nel settore del traffico.
• Necessità di fissaggio con fascette serracavo se la sezione del conduttore è maggiore di 16,0 mm²
• Marcatori nel collaudato formato MultiCard
Per simboli speciali: Si prega di inviarci un file del nostro software di siglatura M-Print PRO o M-Print PRO Online (senza installazione) per le vostre specifiche di siglatura.
-
N. articolo:1248760000Confezione:80 Pezzo
SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, bianco
-
ID výrobku:1248770000Obalová jednotka:80 Pezzo
SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, giallo
-
ID výrobku:1248780000Pakningsenhed:80 Pezzo
SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, rosso
-
Produkt ID:1248790000Pakningsenhed:80 Pezzo
SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, blu
-
Art.-Nr.:2009910000VPE:80 Pezzo
SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, bianco
-
Art.-Nr.:2009920000VPE:80 Pezzo
SlimFix X, Segnafili e segnacavi, 7 - 40 mm, 40 x 13.62 mm, giallo
Added to Your Shopping Cart