Eigenschaften
Ausfuehrung | Sensor/Aktor-Leitung, Verbindungsleitung, M12, Polzahl : 4, 6 m, Stift, gerade - Buchse, gerade, Geschirmt: Ja, LED: Nein, Mantelmaterial: PUR, Halogene: Nein |
Best.-Nr. | 1283250600 |
Art | SAIL-M12GM12G-4S6.0T |
GTIN (EAN) | 4050118393514 |
VPE | 1 Stück |
Nettogewicht | 200 g |
RoHS-Konformitätsstatus | Konform mit Ausnahme |
RoHS-Ausnahme (falls zutreffend/bekannt) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
Aderquerschnitt | 0,34 mm² |
Beschleunigung | 5 m/s² |
Biegeradius min., bewegt | 7,5 x Kabeldurchmesser |
Biegezyklen | 10 Mio |
Farbcodierung |
braun
weiß blau schwarz |
Geschirmt | Ja |
Halogene | Nein |
Hybridleitung | Nein |
Isolation | PES |
Kabellänge | 6 m |
Konfigurierbare Kabellänge | Nein |
Mantel nach UL AWM style | 20233 (80 °C / 300 V) |
Mantelfarbe | schwarz |
Mantelmaterial | PUR |
Polzahl | 4 |
Schleppkettentauglichkeit | Ja |
Schweißfunkenbeständigkeit | Ja |
Schweißperlenfest | Ja |
Strahlenvernetzt | Nein |
Temperaturbereich, bewegt | -30...120 °C |
Temperaturbereich, fest verlegt | -40...120 °C |
Torsionsfestigkeit | 360 °/m |
Ölbeständigkeit | Ja |
PUR | |
Anschlussgewinde | M12 |
Ausführung | Stift, gerade - Buchse, gerade |
Codierung | A-codiert |
gebrückt | Nein |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Kontaktmaterial | CuZn35PB2 |
Kontaktoberfläche | vergoldet |
LED | Nein |
Material Gewindering | Zinkdruckguss |
Nennspannung | 250 V |
Nennstrom | 4 A |
Schlüsselweite | 12 mm |
Schutzart |
IP65
IP66 IP67 IP68 im verschraubten Zustand |
Steckzyklen | ≥ 100 |
Temperaturbereich Gehäuse | -25…+85 °C |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Isolationswiderstand | 108 Ω |
Nennspannung | 250 V |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |
Steckverbinder Norm | IEC 61076-2-101 |
Stecker links | Steckverbinder, M12, A-codiert, Polzahl: 4, IP69, Stiftkontakt, gerade, geschirmt |
Stecker rechts | Steckverbinder, M12, A-codiert, Polzahl: 4, IP69, Buchsenkontakt, gerade, geschirmt |
Engineering-Daten | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_325698) |
Kataloge | [Calogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
Broschüren | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
Zulassungen |    |
ROHS | Konform |
UL File Number Search | [UL Webseite](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Zertifikat-Nr. (cULus) | E307231 |