Propiedades
Versión | Conector para placa c.i., Contacto crimpado, Contacto único, Conector hembra, estañado, Sección de embornado máx. : 0.5 mm² |
Código | 1423900000 |
Tipo | CB1,6E22-20 SN I1,8 |
GTIN (EAN) | 4008190008659 |
Cantidad | 250 Pieza |
Valores característicos del producto | |
Embalaje | Caja |
Peso neto | 0,36 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Técnica de conexión de conductores | Conexión crimpada |
Dirección de salida de conductor | 180° |
Número de polos | 1 |
Número de filas de polos | 1 |
Resistencia de paso | 3,30 mΩ |
Longitud de desaislado | 4 mm |
Material de contacto | Aleación de Cu |
Superficie de contacto | estañado |
Temperatura de almacenamiento, min. | -40 °C |
Temperatura de almacenamiento, max. | 70 °C |
-50 °C | |
Temperatura de servicio, max. | 100 °C |
Gama de temperatura, montaje, min. | -25 °C |
Gama de temperatura, montaje, max. | 100 °C |
Sección de embornado, mín. | 0,34 mm² |
Sección de embornado, máx. | 0,5 mm² |
Sección de conexión del conductor AWG, min. | AWG 22 |
Sección de conexión del conductor AWG, máx. | AWG 20 |
Semirrígido, mín H07V-R | 0,34 mm² |
semirrígido, máx. H07V-R | 0,5 mm² |
Flexible, mín. H05(07) V-K | 0,34 mm² |
Flexible, máx. H05(07) V-K | 0,5 mm² |
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín. | 0 mm² |
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx. | 0 mm² |
Diámetro exterior de aislamiento, mín. | 1,1 mm |
Diámetro exterior de aislamiento, máx. | 1,8 mm |
testado según la norma |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Tensión nominal con categoría de sobretensión/grado de polución III/2 | 0 kV |
Embalaje | Caja |
Longitud de VPE | 88 mm |
Anchura VPE | 70 mm |
Altura de VPE | 42 mm |
Conformidad con IPC | Conformidad: Los productos se diseñan, fabrican y entregan de conformidad con los estándares y normas reconocidas internacionalmente, y cumplen con las características especificadas en la hoja técnica o, según el producto, con las características decorativas de conformidad con la norma IPC-A-610 "Clase 2". Cualquier demanda sobre los productos se puede evaluar bajo solicitud. |
Notas |
|
Homologación/certificado/documento de conformidad | [Declaration of the Manufacturer](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39474) |
Datos de ingeniería | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_99434) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1423900000) |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Folletos |
[MB DEVICE MANUF. EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38257)
[FL 72H SAMPLE SER EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38294) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) [PO OMNIMATE EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38132) |
ETIM 6.0 | EC002943 |
ETIM 7.0 | EC002943 |
ETIM 8.0 | EC002943 |
ETIM 9.0 | EC002943 |
ETIM 10.0 | EC002943 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-92 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-92 |
ECLASS 11.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 12.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 13.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 14.0 | 27-46-04-03 |
ECLASS 15.0 | 27-46-04-03 |
ROHS | Conformidad |
Accesorios
-
N.º de artículo:9004530000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta otros, Herramienta para desenclavar
-
N.º de artículo:9013550000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, FoderBcrimp
-
N.º de artículo:9013560000Unidad de embalaje:1 Pieza
Herramienta para prensar, Herramienta para prensar contactos, FoderBcrimp
es accesorio de
-
N.º de artículo:1415000000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 9, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
-
N.º de artículo:1418000000Unidad de embalaje:20 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 24, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
-
N.º de artículo:1419000000Unidad de embalaje:10 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 36, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
-
N.º de artículo:1416000000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 12, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
-
N.º de artículo:1413000000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 4, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
-
N.º de artículo:1417000000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 18, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja
-
N.º de artículo:1414000000Unidad de embalaje:25 Pieza
Conector para placa c.i., enchufe hembra, 5.00 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión crimpada, Sección de embornado, máx. : 3.31 mm², Caja