電圧分割器
絶縁増幅器、パッシブ遮断装置、リミットスイッチ、温度変換器を含む測定用トランスデューサなどを端子台形式で使用します。
限られた設置スペースでの正確な信号処理と信頼性の高い信号遮断に最適です。
限られた設置スペースでの正確な信号処理と信頼性の高い信号遮断に最適です。
- 端子台と同じくフラットな、コンパクトな6 mm設計
- 動作温度範囲:–40 °C ~ +70 °C(モデルにより異なります)
- ねじ接続またはPUSH IN接続式のバージョン
- 一部のモデルには、識別を容易にするQRコードおよびステータスLEDが搭載されています
-
商品番号:3127350000販売単位:10 Pezzo
Divisore di tensione, Ingresso : 0…130 V DC, Uscita : 0-10 V, Tensione di alimentazione: Nessuna alimentazione esterna
-
商品番号:3127370000販売単位:10 Pezzo
Divisore di tensione, Ingresso : 0…70 V DC, Uscita : 0-10 V, Tensione di alimentazione: Nessuna alimentazione esterna
Added to Your Shopping Cart